(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
CoroCut MB, inserto para ranurado
Inserto recubierto de carburo
Para acanalar
Ancho: 3.0 mm.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MB-09G200-00-17R-1025
A | Otro | Utilizar | Ranurado / Partición | No. de esquinas utilizables | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Material de trabajo | Acero / Acero inoxidable / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio | Mano preferida | Mano derecha | Nariz R | Otro |
Ancho de ranura (para ranurado / separación) | 2,00 mm | Tamaño de la punta | 09 | Tipo de material | GC1025 |
Tolerancia de ancho de ranura | +0.05/-0 | Nariz R tolerancia | ± 0.02 | Otra nariz R(mm) | 0 |
Corte máximo(mm) | 6.5 | Diámetro mínimo de mecanizado(mm) | 17 | Ancho de la función(mm) | 11.5 |
Longitud de la función(mm) | 5.2 | Función Longitud Tolerancia(mm) | ± 0.02 | Trusco Code | 609-7952 |
Altura del núcleo(mm) | +0.05/-0 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MB-09G200-00-17R-1025 de la serie Insertar para CoroCut MB, para ranurado, MB - .. G.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente