(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Una herramienta de mandrinar de diámetro interno con baja resistencia al corte.
El refrigerante interno ayuda a extender la vida útil del inserto al tiempo que facilita el manejo de las virutas de corte.
La alta rigidez de la herramienta permite operaciones de mecanizado estables, incluso con piezas de trabajo con largas secciones sobresalientes.
Para operaciones de torneado de diámetro interno (corte de ánima).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A05FSWLPL02R
Forma de punta aplicable | W (tipo hexagonal) | Diámetro mínimo de procesamiento | 6.5 |
---|---|---|---|
Utilizar | Diámetro interno | Mano preferida | Mano izquierda |
Forma de la abrazadera | Abrazadera de tornillo | Longitud total L1 | 80 |
Ángulo de separación | 11° | Diámetro del enlace | 5 |
Longitud de protuberancia (L/D) | 7,5 a 20 | Presencia de agujeros de aceite | Disponible |
Especificaciones | Abrazadera de tornillo CoroTurn 111 con vástago cilíndrico | Torque(N•m) | 0.6 |
Mostrar más | |||
Ángulo de corte(°) | 95 | Ángulo de avance de herramienta(°) | -5 |
Dimensiones f1(mm) | 4 | Tamaño de la punta(mm) | 2 |
Trusco Code | 601-3384 | Ángulo de ataque γ(°) | 0 |
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs(°) | -13 | Chip de calibre | WPMT 02 01 02 |
Mostrar menos |
Forma de punta aplicable | W (tipo hexagonal) | Diámetro mínimo de procesamiento | 6.5 | Utilizar | Diámetro interno |
---|---|---|---|---|---|
Mano preferida | Mano izquierda | Forma de la abrazadera | Abrazadera de tornillo | Longitud total L1 | 80 |
Ángulo de separación | 11° | Diámetro del enlace | 5 | Longitud de protuberancia (L/D) | 7,5 a 20 |
Presencia de agujeros de aceite | Disponible | Especificaciones | Abrazadera de tornillo CoroTurn 111 con vástago cilíndrico | Torque(N•m) | 0.6 |
Ángulo de corte(°) | 95 | Ángulo de avance de herramienta(°) | -5 | Dimensiones f1(mm) | 4 |
Tamaño de la punta(mm) | 2 | Trusco Code | 601-3384 | Ángulo de ataque γ(°) | 0 |
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs(°) | -13 | Chip de calibre | WPMT 02 01 02 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A05FSWLPL02R de la serie Broca para herramienta de mandrinar, CoroTurn 111, abrazadera de tornillo, A: -SWLPR / LR, E: -SWLPR / LR.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente