(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...-SDQCR/L

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...-SDQCR/L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
An inner-diameter boring tool bit with low cutting resistance.
The internal coolant helps extend the life of the insert while also making it easier to handle cutting chips.
The high tool rigidity allows for stable machining operations, even with workpieces with long protruding sections.
For inner-diameter turning (bore cutting) operations.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
A16R-SDQCR07
A25T-SDQCR11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de punta aplicable Diámetro mínimo de procesamiento Mano preferida Forma de la abrazadera Longitud total L1 Presencia de agujeros de aceite Especificaciones Tipo de detalles Ángulo de corte
(°)
Ángulo de avance de herramienta
(°)
Dimensiones f1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión H
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Tamaño de la punta iC Trusco Code Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Ángulo de ataque γ
(°)
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
Chip de calibre Dimensiones l8
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

T (triángulo)55Mano derechaBloqueo de la palanca63NAAbrazadera de palanca T-Max P-9002563251641,706-2016-6-8TNMG 16 04 0839
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Para operaciones de torneado de diámetro interior.-------608-9186------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico