(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...-SDQCR/L (Números de pieza)

Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...-SDQCR/L

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

[Features]
An inner-diameter boring tool bit with low cutting resistance.
The internal coolant helps extend the life of the insert while also making it easier to handle cutting chips.
The high tool rigidity allows for stable machining operations, even with workpieces with long protruding sections.
For inner-diameter turning (bore cutting) operations.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A16R-SDQCR07

Número de Parte
A16R-SDQCR07
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de punta aplicable Diámetro mínimo de procesamiento Mano preferida Forma de la abrazadera Longitud total L1 Presencia de agujeros de aceite Especificaciones Tipo de detalles Ángulo de corte
(°)
Ángulo de avance de herramienta
(°)
Dimensiones f1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión H
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Tamaño de la punta iC Trusco Code Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Ángulo de ataque γ
(°)
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
Chip de calibre Dimensiones l8
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

T (triángulo)55Mano derechaBloqueo de la palanca63NAAbrazadera de palanca T-Max P-9002563251641,706-2016-6-8TNMG 16 04 0839

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Diámetro interno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A16R-SDQCR07 de la serie Boring Tool Bit, CoroTurn 107, Screw Clamp, A...-SDQCR/L.

Products like this...

Número de Parte
A25T-SDQCR11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de punta aplicable Diámetro mínimo de procesamiento Mano preferida Forma de la abrazadera Longitud total L1 Presencia de agujeros de aceite Especificaciones Tipo de detalles Ángulo de corte
(°)
Ángulo de avance de herramienta
(°)
Dimensiones f1
(mm)
Dimensión L1
(mm)
Dimensión H
(mm)
Tamaño de la punta
(mm)
Tamaño de la punta iC Trusco Code Dimensión B
(mm)
Dimensión H1
(mm)
Ángulo de ataque γ
(°)
Ángulo de inclinación de la cuchilla λs
(°)
Chip de calibre Dimensiones l8
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-------Para operaciones de torneado de diámetro interior.-------608-9186------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico