(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO) (Números de pieza)

Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora biseladora y desbastadora de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-RFOEC3A-6

Número de Parte
T-RFOEC3A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1772.21606R0.2A-62.4254.393Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-RFOEC3A-6 de la serie Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO).

Products like this...

Número de Parte
T-RFOEC3A-3
T-RFOEC3A-4
T-RFOEC3A-5
T-RFOEC3A-7
T-RFOEC3A-8
T-RFOEC3G-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3072.49606R0.2A-32.3064.523Para presurización AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8823.94608R0.2A-43.597.098Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.1175.278012R0.4A-54.8569.549Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6993.51608R0.2A-73.7896.915Aspiradora AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.7994.718012R0.4A-85.0379.231Aspiradora AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6112.1606R0.2G-11.9573.827Para presurización JIS B2401 G25 – G1453.1±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico