(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO) (Números de pieza)

Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora biseladora y desbastadora de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-RFOEC3P-3

Número de Parte
T-RFOEC3P-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3182.5606R0.2P-32.3084.534Para presurización JIS B2401 P22A – P503.5±0.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-RFOEC3P-3 de la serie Cortador de chaflán de desbaste de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-RFOEC3 (HSS-CO).

Products like this...

Número de Parte
T-RFOEC3A-6
T-RFOEC3A-7
T-RFOEC3A-8
T-RFOEC3P-4
T-RFOEC3P-5
T-RFOEC3P-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1772.21606R0.2A-62.4254.393Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6993.51608R0.2A-73.7896.915Aspiradora AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.7994.718012R0.4A-85.0379.231Aspiradora AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.4704.36010R0.25P-43.9117.74Para presurización JIS B2401 P48A – P1505.7±0.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.3666.58012R0.4P-56.0111.798Para presurización JIS B2401 P150A – P4008.4±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1512.2606R0.2P-62.4084.367Vacío JIS B2401 P22A – P503.5±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico