(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán de 3 cuchillas de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-OEC3 (HSS-CO) (Números de pieza)

Cortador de chaflán de 3 cuchillas de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-OEC3 (HSS-CO)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora de biselado de 3 hojas de acero en polvo de alta velocidad para ranura de junta tórica T-OEC3 (HSS-CO), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T-OEC3G-2

Número de Parte
T-OEC3G-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.54.760100.4G-28.940.45.18Para presurización JIS B2401 G150 – G3005.7±0.13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T-OEC3G-2 de la serie Cortador de chaflán de 3 cuchillas de acero de alta velocidad en polvo para ranura para junta tórica T-OEC3 (HSS-CO).

Products like this...

Número de Parte
T-OEC3A-4
T-OEC3A-5
T-OEC3A-6
T-OEC3P-1
T-OEC3P-2
T-OEC3P-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.894.346080.4A-48.310.384.86Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.225.7780120.8A-511.080.386.35Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.872.516060.4A-65.310.253.34Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2.581.45030.2P-12.80.151.71Para presurización JIS B2401 P3 – P101.9±0.08
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.391.85030.2P-23.60.22.22Para presurización JIS B2401 P10A – P222.4±0.09
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.012.86060.4P-35.440.23.17Para presurización JIS B2401 P22A – P503.5±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico