(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC2 (Z20) (Números de pieza)

Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC2 (Z20)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 2
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa sólida de carburo con bisel para ranura para junta tórica CC-OEC2 (Z20), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-OEC2P-2

Número de Parte
CC-OEC2P-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.391.85030.2P-23.60.22.22Para presurización JIS B2401 P10A – P222.4±0.09

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 2

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-OEC2P-2 de la serie Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC2 (Z20).

Products like this...

Número de Parte
CC-OEC2A-4
CC-OEC2A-5
CC-OEC2A-6
CC-OEC2P-3
CC-OEC2P-4
CC-OEC2P-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.894.346080.4A-48.310.384.86Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.225.7780120.8A-511.080.386.35Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.872.516060.4A-65.310.253.34Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5.012.86060.4P-35.440.23.17Para presurización JIS B2401 P22A – P503.5±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.54.760100.4P-48.940.45.18Para presurización JIS B2401 P48A – P1505.7±0.13
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.47780120.8P-513.330.57.64Para presurización JIS B2401 P150A – P4008.4±0.15

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico