(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador convexo con punta dentada de carburo C-VEX-S (EM)

Cortador convexo con punta dentada de carburo C-VEX-S (EM)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 6
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa convexa con punta dentada de carburo C-VEX-S (EM), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-VEX-S10-0.2
C-VEX-S10-0.3
C-VEX-S10-0.4
C-VEX-S10-0.5
C-VEX-S10-0.6
C-VEX-S10-0.7
C-VEX-S10-0.8
C-VEX-S10-0.9
C-VEX-S10-0.25
C-VEX-S10-0.75
C-VEX-S10-1
C-VEX-S10-1.5
C-VEX-S10-1.25
C-VEX-S10-2
C-VEX-S12-0.3
C-VEX-S12-0.4
C-VEX-S12-0.5
C-VEX-S12-0.6
C-VEX-S12-0.7
C-VEX-S12-0.8
C-VEX-S12-0.9
C-VEX-S12-0.25
C-VEX-S12-0.75
C-VEX-S12-1
C-VEX-S12-1.5
C-VEX-S12-1.25
C-VEX-S12-2
C-VEX-S16-0.5
C-VEX-S16-0.75
C-VEX-S16-1
C-VEX-S16-1.5
C-VEX-S16-1.25
C-VEX-S16-1.75
C-VEX-S16-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
R Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109584.60.260.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109584.40.360.6510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109584.20.460.8510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1095840.561510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583.80.661.2510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583.60.761.4510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583.40.861.6510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583.20.961.8510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109584.50.2560.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583.50.7561.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109583162510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1095821.563510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109582.51.2562.5510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109581264510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210089.40.380.6610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210089.20.480.8610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100890.581610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088.80.681.2610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088.60.781.4610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088.40.881.6610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088.20.981.8610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210089.50.2580.5610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088.50.7581.5610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210088182610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12100871.583610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210087.51.2582.5610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1210086284610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16110940.5121815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611093.50.75121.5815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16110931122815
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

16110921.5123815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611092.51.25122.5815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1611091.51.75123.5815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16110912124815

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 6

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico