(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador sólido de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20) (Números de pieza)

Cortador sólido de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa sólida de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-RFOEC3A-4

Número de Parte
CC-RFOEC3A-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.8823.946080.2A-43.597.098Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-RFOEC3A-4 de la serie Cortador sólido de carburo con chaflán de desbaste para ranura para junta tórica CC-RFOEC3 (Z20).

Products like this...

Número de Parte
CC-RFOEC3A-3
CC-RFOEC3A-5
CC-RFOEC3A-6
CC-RFOEC3A-7
CC-RFOEC3A-8
CC-RFOEC3G-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Pequeño diámetro
(mm)
Intersección de extensión
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.3072.496060.2A-32.3064.523Para presurización AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.1175.2780120.4A-54.8569.549Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.1772.216060.2A-62.4254.393Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.6993.516080.2A-73.7896.915Aspiradora AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8.7994.7180120.4A-85.0379.231Aspiradora AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

3.6112.16060.2G-11.9573.827Para presurización JIS B2401 G25 – G1453.1±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico