(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC3 3-Flauta (Z20) (Números de pieza)

Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC3 3-Flauta (Z20)
  • Descuento por volumen

· Número de flautas: 3
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa sólida de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC3 de 3 flautas (Z20), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CC-OEC3A-6

Número de Parte
CC-OEC3A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.872.516060.4A-65.310.253.34Aspiradora AS568A 201–2843.53±0.10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Numero de flautas 3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CC-OEC3A-6 de la serie Cortador sólido de carburo con chaflán para ranura para junta tórica CC-OEC3 3-Flauta (Z20).

Products like this...

Número de Parte
CC-OEC3A-3
CC-OEC3A-4
CC-OEC3A-5
CC-OEC3A-7
CC-OEC3A-8
CC-OEC3G-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del mango
(mm)
Esquina R Dimensiones nominales Intersección de extensión
(mm)
Chaflán R Diámetro original
(mm)
Normas aplicables de juntas tóricas Diámetro de la junta tórica aplicable
(mm)
Tolerancia de junta tórica aplicable
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.012.796060.4A-35.440.253.22Para presurización AS568A 201–2843.53±0.10
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.894.346080.4A-48.310.384.86Para presurización AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10.225.7780120.8A-511.080.386.35Para presurización AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7.673.916080.4A-78.10.385.03Aspiradora AS568A 309–3955.33±0.12
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

9.95.2180120.8A-810.760.386.53Aspiradora AS568A 425–4756.98±0.15
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

4.312.46060.4G-14.740.22.82Para presurización JIS B2401 G25 – G1453.1±0.10

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico