(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de ranura en T de mango largo TC-LS (SKH56) (Números de pieza)

Cortador de ranura en T de mango largo TC-LS (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la cortadora con ranura en T de mango largo TC-LS (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-LS10-10

Número de Parte
TC-LS10-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012095610104152.51.5

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-LS10-10 de la serie Cortador de ranura en T de mango largo TC-LS (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
TC-LS10-11
TC-LS10-12
TC-LS10-2
TC-LS10-2.5
TC-LS10-3
TC-LS10-3.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado inferior)
(mm)
Longitud de la cuchilla lateral (lado del mango)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012094610114152.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012093610124152.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012010361024152.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120102.56102.54152.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012010261034152.51.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120101.56103.54152.51.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico