(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador angular de desbaste RA (SKH56) (Números de pieza)

Cortador angular de desbaste RA (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la fresa angular de desbaste RA (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RA25-16

Número de Parte
RA25-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Dimensiones nominales Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Punta de cuchilla R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23.5125100616251112141

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RA25-16 de la serie Cortador angular de desbaste RA (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
RA20-12
RA30-16
RA35-16
RA40-20
RA45-20
RA50-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Dimensiones nominales Ancho de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Punta de cuchilla R
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18.5110894122099.5121
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28.5145118616301215.5151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33.5150120616351515.5151
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

37.8165125620401819221.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

42.8170128620452019221.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

47.8180128625502521271.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico