(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas: 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
CFT15-90
Número de Parte |
---|
CFT15-90 |
Cargando…
Utilizar | Agujero Chaflán | Cuchilla simple / cuchilla doble | Sola cuchilla | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad |
---|---|---|---|---|---|
Presencia de recubrimiento | NA | Tipo de recubrimiento | Sin recubrimiento | Numero de flautas | 1 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CFT15-90 de la serie Herramienta de chaflán CFT (SKH57).
Número de Parte |
---|
CFT10-60 |
CFT10-90 |
CFT15-60 |
CFT20-60 |
CFT20-90 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente