(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de chaflán CFT (SKH57)

Herramienta de chaflán CFT (SKH57)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento
· Número de flautas: 1

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
CFT10-60
CFT10-90
CFT15-60
CFT15-90
CFT20-60
CFT20-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud de la hoja
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

60106.9100-102--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90104100-102--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

601510.810575122.511.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90156.210580122.511.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

602014.71107016315.55
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

90208.51108016315.55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento Numero de flautas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico