(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56) (Números de pieza)

Cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56)
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WAC-S10-90

Número de Parte
WAC-S10-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1050368849023.510

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WAC-S10-90 de la serie Cortador angular simple con mango de cobalto WAC-S (SKH56).

Products like this...

Número de Parte
WAC-S10-120
WAC-S10-60
WAC-S12-120
WAC-S12-60
WAC-S12-90
WAC-S15-120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro externo
(mm)
Longitud total
(mm)
Longitud de la manija
(mm)
Numero de flautas Diámetro del mango
(mm)
Ancho de la hoja
(mm)
Ángulo
(°)
Altura de la hoja
(mm)
Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050368841201.153.510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105037683602.6310
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1250368841201.15410
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125036883603.463.510
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

125036884902410
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15654881051201.44512

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico