(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51) (Números de pieza)

Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Presencia de recubrimiento: Incluido
· Tipo de revestimiento: Estaño

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TIN-3MC20-90

Número de Parte
TIN-3MC20-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

902170104209.754.35–2054

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento Disponible Tipo de recubrimiento Estaño

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TIN-3MC20-90 de la serie Recubrimiento TIN, cortador de chaflán de 3 flautas, TIN-3MC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
TIN-3MC15-90
TIN-3MC20-120
TIN-3MC20-60
TIN-3MC25-120
TIN-3MC25-60
TIN-3MC25-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

90166583157.754.14~1552
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202170104209.754.35–2057.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602170104209.754.35–2047.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1202680105259.764.86–2564.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602680105259.764.86–2552.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

902680105259.764.86–2560

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico