(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador de chaflán de 3 cuchillas 3MC (SKH51) (Números de pieza)

Cortador de chaflán de 3 cuchillas 3MC (SKH51)
  • Descuento por volumen

· Usar: Chaflán del agujero
· Hoja simple/hoja doble: Hoja única
· Tipo de material de herramienta: Acero de alta velocidad
· Tipo de revestimiento: Sin recubrimiento

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

3MC30-90

Número de Parte
3MC30-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9031851263011.773.97~3063

Cargando…

  1. 1

Información básica

Utilizar Agujero Chaflán Cuchilla simple / cuchilla doble Sola cuchilla Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad
Presencia de recubrimiento NA Tipo de recubrimiento Sin recubrimiento

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 3MC30-90 de la serie Cortador de chaflán de 3 cuchillas 3MC (SKH51).

Products like this...

Número de Parte
3MC20-120
3MC20-60
3MC20-90
3MC35-120
3MC35-60
3MC35-90
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ángulo de la punta (θ) Diámetro de herramienta (D)
(mm)
Longitud total
(mm)
Diámetro del vástago (d)
(mm)
Diámetro de la punta
(mm)
Dimensiones nominales Diámetro del cuello
(mm)
Longitud del cuello
(mm)
Longitud del diámetro exterior
(mm)
Diámetro de chaflán
(mm)
Longitud debajo del cuello
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1202170104209.754.35–2057.6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

602170104209.754.35–2047.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

902170104209.754.35–2054
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12036901283511.7749~3570.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6036901283511.7749~3554.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9036901283511.7749~3565

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico