(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pelacables de cable coaxial

Pelacables de cable coaxial
  • Descuento por volumen

· Longitud total del cuerpo principal (mm): 120
· Ancho del cuerpo principal (mm): 35
· Grosor del cuerpo principal (mm): 20
· Solicitud: Pelacables coaxiales S-5C-FB
· Peso (sol): 125

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WS-008

Número de Parte
WS-008
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total del cuerpo principal(mm) 120 Ancho del cuerpo principal(mm) 35 Espesor del cuerpo principal(mm) 20
Aplicación Pelacables coaxial S-5C-FB Peso(g) 125 Código JAN 4962537400608

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WS-008 de la serie Pelacables de cable coaxial.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico