(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo S)

Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo S)
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Recto (estándar)
· Sencillo/múltiple: Objeto unico
· Longitud total (mm): 140
· Ancho (mm): 9
· Punta de repuesto: No incluido

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TC-S01

Número de Parte
TC-S01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo de punta Recta estándar Material del cuerpo Aleación de aluminio Extremos - Material de consejos Cerámico
Longitud total(mm) 140 S / N no magnético Disponible Single / Multiple Objeto unico
Tipo de parte Cuerpo principal Consejos de reemplazo NA Ancho(mm) 9
Peso(g) 8 Código JAN 4962537510109

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TC-S01 de la serie Pinzas con punta de cerámica nueva (tipo S).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico