(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Alicates: alicates de plomo largos y de punta plana, F-606

Alicates: alicates de plomo largos y de punta plana, F-606
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Alicates de punta plana
· Primavera: No incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de plomo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

F-606

Número de Parte
F-606
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de plomo Longitud total(mm) 153
Primavera NA Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 51
Espesor del cuerpo principal(mm) 8 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 85
Código JAN 4962537160205

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo F-606 de la serie Alicates: alicates de plomo largos y de punta plana, F-606.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico