(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Alicates de punta larga micro (tipo doblado)

Alicates de punta larga micro (tipo doblado)
  • Descuento por volumen

· Longitud total: 158 to 158
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los microalicates de punta larga (tipo curvado), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

M-616B

Número de Parte
M-616B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 158
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Rendimiento de corte de alambre blando(ø/mm) 1.6
Ancho del cuerpo principal(mm) 51 Espesor del cuerpo principal(mm) 18 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal
Peso(g) 90 Código JAN 4962537343004

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo M-616B de la serie Alicates de punta larga micro (tipo doblado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico