(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Alicates de punta larga y punta fina Pro Hobby HE-D05

Alicates de punta larga y punta fina Pro Hobby HE-D05
  • Descuento por volumen

· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates profesionales de punta fina y punta larga HE-D05, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HE-D05

Número de Parte
HE-D05
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

categoria de producto Alicates Tipo de alicate Alicates de punta larga Longitud total(mm) 147
Primavera Disponible Clasificación de producto / conjunto único Objeto unico Ancho del cuerpo principal(mm) 50
Espesor del cuerpo principal(mm) 10 Cuerpo principal: opción Cuerpo principal Peso(g) 60
Código JAN 4962537344605

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HE-D05 de la serie Alicates de punta larga y punta fina Pro Hobby HE-D05.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico