(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Categoria de producto: Alicates
· Tipo de alicates: Pinzas de punta de aguja
· Primavera: Incluido
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los alicates de punta larga curvada para uso profesional, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
HB-D04
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga |
---|---|---|---|
Longitud total(mm) | 118 | Primavera | Disponible |
Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Ancho del cuerpo principal(mm) | 50 |
Espesor del cuerpo principal(mm) | 6 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal |
Peso(g) | 60 | Código JAN | 4962537344407 |
categoria de producto | Alicates | Tipo de alicate | Alicates de punta larga | Longitud total(mm) | 118 |
---|---|---|---|---|---|
Primavera | Disponible | Clasificación de producto / conjunto único | Objeto unico | Ancho del cuerpo principal(mm) | 50 |
Espesor del cuerpo principal(mm) | 6 | Cuerpo principal: opción | Cuerpo principal | Peso(g) | 60 |
Código JAN | 4962537344407 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HB-D04 de la serie Alicates de punta larga doblados Pro Hobby Tip.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente