(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Carro de herramientas T28-1XUT

Carro de herramientas T28-1XUT
  • Descuento por volumen

· Solo juego de herramientas/caja de herramientas: Caja de herramientas
· Masa (sol): 27000
· Dimensión de la caja (dimensión de fachada x dimensión de profundidad x altura) (mm): 720 × 410 × 853
· Color de la caja: Rojo
· Especificación: A montar por el cliente

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T28-1XUT

Número de Parte
T28-1XUT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conjunto de herramientas / caja de herramientas solamente Caja de herramientas Tipo de caja de herramientas Caja de herramientas de acero Dimensiones de la caja (fachada x profundidad x altura)(mm) 720×410×853
Color de la caja Rojo Masa(g) 27000 Especificaciones Para ser ensamblado por el cliente
Tamaño del cajón(mm) W570×D275×H65 Código JAN 4712818982763 Características Incluye portaherramientas magnético.
Suplemento Las dimensiones de la pantalla son valores que excluyen el mango de la tubería y la bandeja lateral.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T28-1XUT de la serie Carro de herramientas T28-1XUT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico