(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Cabezales de torque - tipo de reemplazo, 71906

Cabezales de torque - tipo de reemplazo, 71906
  • Descuento por volumen

· Incluye función de cambio de cabezal: Incluido
· Ángulo de inserción (pulgada): 1/4
· Número de engranajes: 72
· Característica común: Llave dinamométrica de cabeza reemplazable (número de modelo: 71021) dedicada
· Suplemento: Sin cabeza

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

71906

Número de Parte
71906
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Cabeza de repuesto Tipo de cabeza de repuesto Otro Dimensión de 2 planos(mm) 7
Cuerpo principal: opción Opción Código JAN 4545301049953 Especificaciones Cabeza de espectáculo
Características (comunes) Llave de torque de cabeza reemplazable (Número de modelo: 71021) Dedicada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 71906 de la serie Cabezales de torque - tipo de reemplazo, 71906.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico