(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador - adaptador de llave incluido

Portapuntas de destornillador - adaptador de llave incluido
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas con AD, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BTH-2V

Número de Parte
BTH-2V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Color del cuerpo principal Violeta Especificaciones Puerto de inserción: 6.35 mm, para ejes
Establecer contenido Soporte Unidad principal / Adaptador de llave Peso(g) 32 Tamaño del producto(mm) 120×40×20

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BTH-2V de la serie Portapuntas de destornillador - adaptador de llave incluido.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico