(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Portapuntas de destornillador - Juego de 2 piezas con adaptador de llave y mosquetón (Números de pieza)

Portapuntas de destornillador - Juego de 2 piezas con adaptador de llave y mosquetón
  • Descuento por volumen

· Modelo de punta: Otros
· Artículo individual/conjunto: Objeto unico
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el portapuntas de 2 piezas con AD, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BTH-22BW
BTH-22RW
BTH-22YW
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color del cuerpo principal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Azul
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de punta Otro Producto único Conjunto de productos Objeto unico Presencia de imán en la punta de la cuchilla NA
Si hay una función de doble extremo NA Especificaciones Puerto de inserción: 6.35 mm, para ejes Establecer contenido Soporte Unidad principal x 2 / Adaptador de llave / Mosquetón
Peso(g) 55 Tamaño del producto(mm) 165×40×30

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico