(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Lupa ligera SL-40

Lupa ligera SL-40
  • Descuento por volumen

· Modelo del Producto: Lupa estilo soporte con iluminación
· Producto compatible: 300
· Modelo de montaje: Brazo libre tipo accesorio de abrazadera
· Ampliación (veces): 2
· Tamaño de lente (mm): ⌀143

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SL-40

Número de Parte
SL-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Modelo del Producto Lupa tipo soporte Aumento(veces) 2 Con / sin luz LED Lámpara fluorescente / bombilla incandescente
Con / sin escala NA Tamaño de la lente(mm) φ143 Productos aplicables 300
Modelo de montaje Tipo de Montaje de Abrazadera Brazo Libre Peso(g) 2200 Material Lente: vidrio
Fuente de alimentación 100 V CA (50/60 Hz) Sistema de iluminación Lámpara fluorescente de 20 W tipo 20 W Especificaciones El tipo de brazo se puede ajustar a su posición o ángulo preferido, mientras que la lente blanca de alta calidad ilumina los objetos objetivo con un brillo sobresaliente, proporcionando un amplio campo de visión con una distorsión mínima.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-40 de la serie Lupa ligera SL-40.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico