(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Modelo del Producto: lupa de mano
· Ampliación (veces): 3.5
· Tamaño de lente (mm): ⌀40
· Incluye luz LED: No incluido
· Con/sin escala: No incluido
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SL-64
Modelo del Producto | Lupa de mano | Aumento(veces) | 3.5 | Con / sin luz LED | NA |
---|---|---|---|---|---|
Con / sin escala | NA | Tamaño de la lente(mm) | φ40 | Tamaño(mm) | Longitud total: 130 (77 cuando se almacena) |
Peso(g) | 28 | Material | Lente: acrílico; Imán: neodimio | Suplemento 1 | Incluye orificio para correa |
Especificaciones | Para hacer pequeños textos en horarios, tarjetas de presentación, etc. Tiene un imán que permite que se pegue en el refrigerador. Se puede montar en herramientas. |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SL-64 de la serie Lupa Portátil "Monsieur Magni".
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente