(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Abrazadera de mesa

Abrazadera de mesa
  • Descuento por volumen

· Apertura de apertura (mm): 0–100
· Profundidad de apertura (mm): 80
· código ENE: 4545301008257
· Longitud total (mm): 300
· Masa (sol): 880

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

222-12

Número de Parte
222-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Apertura de apertura(mm) 0–100 Profundidad de apertura(mm) 80 Longitud total(mm) 300
Masa(g) 880 Código JAN 4545301008257

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 222-12 de la serie Abrazadera de mesa.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico