(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ TR

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ TR
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○TR, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER200TR-PR1115
16ER200TR-TC60M
16ER300TR-PR1115
16ER300TR-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Material Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2PR11152
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2TC60M2
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3PR11153.0
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3TC60M3.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R 0.2 Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Trapecio 30 °
0.2 sobredosis 4 A 9.525
S 1.6 T 3.68 θ 30゚
Tornillo aplicable Tr

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico