(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L600 ○

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L600 ○
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas de diámetro exterior 16ER/L600○, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER6001-TC60M
16ER6002-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Paso (para hacer tapping) Paso mm Paso / pulgada
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Otro1.0–2.50.11.0–2.524~11
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

0.21.5–2.50.21.5–2.516~11

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Propósito general 60 ° Material TC60M
sobredosis 4 A 9.525 S 1.5
T 3.68 θ 60゜ Tornillo aplicable M/UN , UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico