(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ NPT

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ NPT
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○NPT, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16ER11.5NPT-GW15
16ER11.5NPT-PR1115
16ER11.5NPT-TC60M
16ER14NPT-GW15
16ER14NPT-PR1115
16ER14NPT-TC60M
16ER18NPT-GW15
16ER18NPT-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo No. de dientes (para golpear) Material S Paso / pulgada
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso11.50.06GW151.511.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable11.50.06PR11151.511.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable11.50.06TC60M1.511.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso140.05GW151.514
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable140.05PR11151.514
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable140.05TC60M1.514
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso180.04GW150.918
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable180.04TC60M0.918

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Para tubo americano 60 ° sobredosis 4
A 9.525 T 3.68 θ 60゜
Tornillo aplicable UN , UNF

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico