(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○○ UN

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○○ UN
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 22ER/L○○UN, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22ER08UN-PR1115
22ER08UN-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

PR1115
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

TC60M

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) 60 ° unificado
No. de dientes (para golpear) 8 0.43 sobredosis 4.85
A 12.7 S 2.1 T 4.9
θ 60゚ Tornillo aplicable UN , UNF Paso / pulgada 8

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico