(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ UN-TF

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ UN-TF
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 16ER/L○○UN-TF, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

16ER16UN-TF-PR1115

Número de Parte
16ER16UN-TF-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R 0.2 Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) 60 ° unificado
No. de dientes (para golpear) 16 0.2 Material PR1115
sobredosis 4 A 9.525 S 1.1
T 3.68 θ 60゚ Tornillo aplicable UN , UNF
Paso / pulgada 16

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 16ER16UN-TF-PR1115 de la serie Diámetro exterior Rosca Punta de corte 16ER/L ○○ UN-TF.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico