(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Diámetro interno Rosca Punta de corte 22IR/L ○○ ISO

Diámetro interno Rosca Punta de corte 22IR/L ○○ ISO
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas de diámetro interior 22IR/L○○ISO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22IR300ISO-TC60M
22IR350ISO-PR1115
22IR350ISO-TC60M
22IR400ISO-PR1115
22IR400ISO-TC60M
22IR450ISO-PR1115
22IR450ISO-TC60M
22IR500ISO-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Material S Paso mm
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.19TC60M1.83.0
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50.23PR11152.13.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50.23TC60M2.13.5
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.26PR11152.84.0
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.26TC60M2.84.0
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.50.3PR11152.84.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.50.3TC60M2.84.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

50.34TC60M2.85.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro interno Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 °
sobredosis 4.85 A 12.7 T 4.9
θ 60゚ Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico