(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Diámetro interno Rosca Punta de corte 16IR/L ○○ ISO

Diámetro interno Rosca Punta de corte 16IR/L ○○ ISO
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas de diámetro interior 16IR/L○○ISO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
16IR100ISO-GW15
16IR100ISO-PR1115
16IR100ISO-TC60M
16IR125ISO-TC60M
16IR150ISO-GW15
16IR150ISO-PR1115
16IR150ISO-TC60M
16IR175ISO-PR1115
16IR175ISO-TC60M
16IR200ISO-GW15
16IR200ISO-PR1115
16IR200ISO-TC60M
16IR250ISO-GW15
16IR250ISO-PR1115
16IR250ISO-TC60M
16IR300ISO-GW15
16IR300ISO-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Paso (para hacer tapping) Material S Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso10.07GW150.81
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable10.07PR11150.81
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable10.07TC60M0.81
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.250.08TC60M1.11.25
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso1.50.11GW151.11.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.50.11PR11151.11.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.50.11TC60M1.11.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.750.12PR11151.11.75
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.750.12TC60M1.11.75
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso20.14GW151.52
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable20.14PR11151.52
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable20.14TC60M1.52
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso2.50.16GW151.52.5
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable2.50.16PR11151.52.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable2.50.16TC60M1.52.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso30.19GW151.63.0
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable30.19PR11151.63.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro interno Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 ° sobredosis 4
A 9.525 T 3.68 θ 60゚
Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico