(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro interno Rosca Punta de corte 11IR/L ○○ ISO

Diámetro interno Rosca Punta de corte 11IR/L ○○ ISO
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: Hierro fundido, metales no ferrosos, acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de roscas de diámetro interior 11IR/L○○ISO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
11IR050ISO-GW15
11IR050ISO-TC60M
11IR075ISO-GW15
11IR075ISO-PR1115
11IR075ISO-TC60M
11IR100ISO-GW15
11IR100ISO-PR1115
11IR100ISO-TC60M
11IR125ISO-GW15
11IR125ISO-PR1115
11IR125ISO-TC60M
11IR150ISO-GW15
11IR150ISO-PR1115
11IR150ISO-TC60M
11IR175ISO-PR1115
11IR175ISO-TC60M
11IR200ISO-PR1115
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Paso (para hacer tapping) Material S Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso0.50.03GW150.550.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.50.03TC60M0.550.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso0.750.05GW150.680.75
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.750.05PR11150.680.75
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable0.750.05TC60M0.680.75
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso10.07GW150.81
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable10.07PR11150.81
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable10.07TC60M0.81
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso1.250.08GW151.11.25
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.250.08PR11151.11.25
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.250.08TC60M1.11.25
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso1.50.11GW151.11.5
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.50.11PR11151.11.5
10 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.50.11TC60M1.11.5
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.750.12PR11151.11.75
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable1.750.12TC60M1.11.75
5 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable20.14PR11150.92

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha Nariz R Otro
Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro interno Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 ° sobredosis 3
A 6.35 T 3.18 θ 60゚
Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico