(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○○ ISO

Diámetro exterior Rosca Punta de corte 22ER/L ○○ ISO
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: tocando
· Material de trabajo: acero inoxidable, acero
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Derecho
· Nariz R: Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta de corte de rosca de diámetro exterior 22ER/L○○ISO, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
22ER300ISO-PR1115
22ER300ISO-TC60M
22ER350ISO-PR1115
22ER350ISO-TC60M
22ER400ISO-PR1115
22ER400ISO-TC60M
22ER450ISO-PR1115
22ER450ISO-TC60M
22ER500ISO-PR1115
22ER500ISO-TC60M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Paso (para hacer tapping) Material S Paso mm
5 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

30.41PR11152.13.0
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

30.41TC60M2.13.0
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.50.48PR11152.13.5
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.50.48TC60M2.13.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40.55PR11152.84.0
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

40.55TC60M2.84.0
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.50.62PR11152.84.5
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

4.50.62TC60M2.84.5
5 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50.70PR11152.85.0
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

50.70TC60M2.85.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Enhebrar No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Acero / Acero inoxidable Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Mano derecha
Nariz R Otro Diámetro exterior / diámetro interior (para roscar) Diámetro externo Tipo de hilo (para roscar) Medidor ISO 60 °
sobredosis 4.85 A 12.7 T 4.9
θ 60゜ Tornillo aplicable M

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico