(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punta para Torno, Diamante CBN, TPGN Positivo

Punta para Torno, Diamante CBN, TPGN Positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, TPGN positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPGN110301SE-KPD001
TPGN110302SE-KPD010
TPGN110304-KPD001
TPGN110304-KPD010
TPGN110304SE-KPD001
TPGN110304SE-KPD010
TPGN160301SE-KPD010
TPGN160302SE-KPD001
TPGN160302SE-KPD010
TPGN160304-KPD001
TPGN160304NE-KPD001
TPGN160304SE-KPD001
TPGN160304SE-KPD010
TPGN160308-KPD010
TPGN160308NE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material A S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0016.352.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0106.352.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0016.353.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0106.353.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0016.350.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0106.352.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Otro0.1KPD0109.5252.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0019.5252.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.20.2KPD0109.5252.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0019.5253.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0019.5253.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0019.5250.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0109.5250.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8KPD0109.5253.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8KPD0019.5252.9

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
sobredosis - T 3.18 α 11°

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico