(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta para Torno, Diamante CBN, VCMT Positivo

Punta para Torno, Diamante CBN, VCMT Positivo
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, VCMT positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VCMT080202-KPD010
VCMT080204-KPD001
VCMT080204-KPD010
VCMT080204SE-KPD001
VCMT080208-KPD001
VCMT080208-KPD010
VCMT080208NE-KPD001
VCMT080208SE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nariz R Material S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.20.2KPD0102
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4KPD0012.1
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.40.4KPD0102.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.4KPD0011.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8KPD0012.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8KPD0102.2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.80.8KPD0011.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.80.8KPD0011.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
sobredosis 2.3 A 4.76 T 2.38
α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico