(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta para Torno, Diamante CBN, Positivo VBMT

Punta para Torno, Diamante CBN, Positivo VBMT
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
· Nariz R: 0,2, 0,4, 0,8, otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN y VBMT positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VBMT110301-KPD001
VBMT110301-KPD010
VBMT110301SE-KPD001
VBMT110302-KPD001
VBMT110302-KPD010
VBMT110302NE-KPD001
VBMT110302SE-KPD001
VBMT110304-KPD001
VBMT110304-KPD010
VBMT110304NE-KPD001
VBMT110304SE-KPD001
VBMT110308-KPD010
VBMT110308SE-KPD001
VBMT160401NE-KPD001
VBMT160402-KPD001
VBMT160402-KPD010
VBMT160402NE-KPD001
VBMT160402SE-KPD001
VBMT160404-KPD001
VBMT160404-KPD010
VBMT160404NE-KPD001
VBMT160404SE-KPD001
VBMT160408-KPD001
VBMT160408-KPD010
VBMT160408NE-KPD001
VBMT160408SE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material sobredosis A S T
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioOtro0.1KPD0012.86.353.03.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-Otro0.1KPD0102.86.353.03.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioOtro0.1KPD0012.86.352.53.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0012.86.352.83.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.20.2KPD0102.86.352.83.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0012.86.352.43.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0012.86.352.33.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0012.86.352.43.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.40.4KPD0102.86.352.43.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0012.86.3523.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0012.86.351.93.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-0.80.8KPD0102.86.353.53.18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KPD0012.86.351.93.18
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanioOtro0.1KPD0014.49.5252.84.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0014.49.5253.04.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-0.20.2KPD0104.49.5253.04.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0014.49.5252.64.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.20.2KPD0014.49.5252.44.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0014.49.5252.64.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.40.4KPD0104.49.5252.64.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0014.49.5252.24.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KPD0014.49.52524.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KPD0014.49.5253.54.76
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-0.80.8KPD0104.49.5253.54.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KPD0014.49.5253.04.76
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KPD0014.49.5253.14.76

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico