(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punta para torno, diamante CBN, DCMT positivo ○○ R/L

Punta para torno, diamante CBN, DCMT positivo ○○ R/L
  • Descuento por volumen

· Forma: D (55° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la punta para torno, diamante CBN, DCMT○○R/L positivo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DCMT070202L-NE-KPD001
DCMT11T302L-NE-KPD001
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar sobredosis A T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.86.352.38
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.49.5253.97

Cargando…

  1. 1

Información básica

A D (55 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 1
Material de trabajo Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.2 0.2 Material KPD001
S 3.3 α

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico