(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo positivo de 60 °, CBN Diamond TPGW

Triángulo positivo de 60 °, CBN Diamond TPGW
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Material de alta dureza
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el diamante CBN TPGW de triángulo positivo de 60°, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TPGW160404S01035MET-KBN25M

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AT (triángulo)UtilizarDiámetro exterior / diámetro interior
No. de esquinas utilizables3Material de trabajoMaterial de alta dureza
Ángulo de ataquePozidrivMano preferidaSin mano
Nariz R0.40.4
MaterialKBN25MS1.8
Número de Parte
TPGW160404S01035MET-KBN25M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Material de trabajo Material de alta dureza Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano
Nariz R 0.4 0.4 Material KBN25M
S 1.8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TPGW160404S01035MET-KBN25M de la serie Triángulo positivo de 60 °, CBN Diamond TPGW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico