(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Triángulo negativo de 60 °, CBN Diamond TNGA

Triángulo negativo de 60 °, CBN Diamond TNGA
  • Descuento por volumen

[Especificaciones]
· Forma: T (triángulo)
· Ángulo de ataque: negativo
· Handedness: no Handedness
[Aplicaciones]
· Aplicaciones de mecanizado: para OD, ID

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TNGA160401S01225ME-KBN05M
TNGA160402S01225ME-KBN05M
TNGA160402S01225ME-KBN10M
TNGA160402S01225ME-KBN25M
TNGA160402S01225ME-KBN60M
TNGA160402S01225ME-KBN510
TNGA160402S01225ME-KBN525
TNGA160404S00545MEP-KBN05M
TNGA160404S01225ME-KBN60M
TNGA160404S01225ME-KBN510
TNGA160404S01730MET-KBN05M
TNGA160404S01730MET-KBN35M
TNGA160404S01730MET-KBN525
TNGA160404S04030MEH-KBN05M
TNGA160404T01215ME-KBN70M
TNGA160408S00545MEP-KBN05M
TNGA160408S01225ME-KBN05M
TNGA160408S01225ME-KBN10M
TNGA160408S01225ME-KBN25M
TNGA160408S01225ME-KBN35M
TNGA160408S01225ME-KBN60M
TNGA160408S01225ME-KBN525
TNGA160408S01730MET-KBN05M
TNGA160408S01730MET-KBN25M
TNGA160408S01730MET-KBN35M
TNGA160408S01730MET-KBN525
TNGA160412S00545MEP-KBN05M
TNGA160412S01225ME-KBN05M
TNGA160412S01225ME-KBN25M
TNGA160412S01730MET-KBN05M
TNGA160412S01730MET-KBN25M
TNGA160412S01730MET-KBN35M
TNGA160412S01730MET-KBN525
TNGA160412S04030MEH-KBN05M
TNGA160412T01215ME-KBN70M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar No. de esquinas utilizables Material de trabajo Nariz R Material Nariz Radio Otros S
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta durezaOtro0.1KBN05M-2.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Material de alta dureza0.20.2KBN05M-2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.20.2KBN10M-2.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.20.2KBN25M-2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Hierro fundido0.20.2KBN60M-2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.20.2KBN510-2.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.20.2KBN525-2.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza0.40.4KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Hierro fundido0.40.4KBN60M-2.7
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN510-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN35M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN525-2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.40.4KBN70MMetal sinterizado2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza0.80.8KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN10M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN25M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN35M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Hierro fundido0.80.8KBN60M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN525-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN25M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN35M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3Material de alta dureza0.80.8KBN525-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

2Material de alta dureza1.21.2KBN05M-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN05M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN25M-2.4
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN05M-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN25M-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN35M-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN525-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN05M-2.1
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

3Material de alta dureza1.21.2KBN70MMetal sinterizado2.1

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico