(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cuadrado 90 °, negativo SNGA

Cuadrado 90 °, negativo SNGA
  • Descuento por volumen

· Forma: S (Cuadrado)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, material de alta dureza.
· Ángulo de ataque: Negativo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el cuadrado de 90°, SNGA negativo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SNGA120408S01525-A66N
SNGA120408S02025-PT600M
SNGA120408T02025-A65
SNGA120408T02025-KS6050
SNGA120408T02025-PT600M
SNGA120412S01525-A66N
SNGA120412S02025-PT600M
SNGA120412T02025-A65
SNGA120416T02025-CS7050
SNGA120416T02025-KS6050
SNGA120416T02025-PT600M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Material de alta dureza0.80.8A66N
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.80.8PT600M
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8A65
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8KS6050
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza0.80.8PT600M
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Material de alta dureza1.21.2A66N
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza1.21.2PT600M
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2A65
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.61.6CS7050
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.61.6KS6050
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Material de alta dureza1.61.6PT600M

Cargando…

  1. 1

Información básica

A S (rectangular) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior Ángulo de ataque Negativo
Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico