(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VBET

Forma de diamante 35 ° / Positivo con agujero VBET
  • Descuento por volumen

· Forma: V (35° Diamante)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Acabado, corte medio.
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
· Nariz R: 0.2, Otros
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la forma de diamante 35°/positiva con orificio VBET, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
VBET1103003L-FSF-PR930
VBET1103003R-FSF-PR930
VBET1103003R-FSF-TN60
VBET1103005ML-FSF-PR1225
VBET1103005MR-FSF-PR1225
VBET110301L-FSF-PR930
VBET110301L-FSF-TN60
VBET110301ML-FSF-PR1225
VBET110301MR-FSF-PR1225
VBET110301R-FSF-PR930
VBET110301R-FSF-TN60
VBET110302ML-FSF-PR1225
VBET110302MR-FSF-PR1225
VBET110302R-FSF-PR930
VBET110302R-FSF-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.03PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derechaOtro0.03TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.05PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierdaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierdaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.1PR1225
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derechaOtro0.1PR930
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derechaOtro0.1TN60
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableMano izquierdaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Acero inoxidableMano derechaOtro<0.2PR1225
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano derecha0.20.2PR930
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.20.2TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A V (35 ° en forma de diamante) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 2
Aplicación de interruptor Acabado Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico