(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPMN sin interruptor "Hierro fundido"

Triángulo 60 ° Positivo sin agujero TPMN sin interruptor "Hierro fundido"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, aleación resistente al calor, aleación de titanio, metales no ferrosos, acero
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Ninguna mano preferida
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° sin orificio TPMN sin disyuntor de hierro fundido, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPMN110304-KW10
TPMN110308-CA4505
TPMN110308-CA4515
TPMN110308-KW10
TPMN160304-CA4515
TPMN160304-KW10
TPMN160308-CA4515
TPMN160308-KW10
TPMN160308-PV7005
TPMN160312-CA4515
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4505
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.40.4CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.40.4KW10
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Hierro fundido0.80.8CA4515
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido / Metal no ferroso / Aleación resistente al calor, aleación de titanio0.80.8KW10
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido0.80.8PV7005
10 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Hierro fundido1.21.2CA4515

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv Mano preferida Sin mano

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico