(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Triángulo de 60 ° Positivo sin agujero TPGR ○○ -C "Corte medio"

Triángulo de 60 ° Positivo sin agujero TPGR ○○ -C "Corte medio"
  • Descuento por volumen

· Forma: T (Triangular)
· Usar: Diámetro exterior/diámetro interior
· Material de trabajo: Hierro fundido, acero inoxidable, acero.
· Aplicación de interruptor: Corte medio
· Ángulo de ataque: Positivo
· Mano preferida: Izquierda derecha
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el triángulo positivo de 60° sin orificio TPGR○○-C de corte medio, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
TPGR160304L-C-PV90
TPGR160304L-C-PV7025
TPGR160304L-C-TN60
TPGR160304R-C-TN60
TPGR160308R-C-TN60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de trabajo Mano preferida Nariz R Material
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PV90
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidableMano izquierda0.40.4PV7025
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano izquierda0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Acero / Acero inoxidable / Hierro fundidoMano derecha0.40.4TN60
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Mano derecha0.80.8TN60

Cargando…

  1. 1

Información básica

A T (triángulo) Utilizar Diámetro exterior / diámetro interior No. de esquinas utilizables 3
Aplicación de interruptor Molienda mediana Ángulo de ataque Pozidriv

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico